RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 20m
기사 번호: 09 45 715 1375
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 20m
기사 번호: 09 45 715 1375
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | Han® 3 A 하이브리드 |
금속 | |
커넥터 2 | Han® 3 A 하이브리드 |
금속 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 20 m |
---|---|
코어 개수 | 8 |
코어 구조 | 4x AWG 22/7 |
4x 1.5 mm² |
이전 게시물
다음