R 15 Base Thermoplastic Panel
기사 번호: 09 15 000 0301
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
R 15 Base Thermoplastic Panel
기사 번호: 09 15 000 0301
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | R 15 |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
재료 (실) | NBR |
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
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 9 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140021631 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
이전 게시물
다음