R 15 07 Pos. F Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
기사 번호: 09 15 007 3101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | R 15 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 7 |
상세설명 | 열가소성 수지 후드 / 하우징 지원 |
정격 전류 | 10 A |
---|---|
정격 전압 | 250 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | HB |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 8.46 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140022706 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
이전 게시물
다음