Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 3m
기사 번호: 61 04 201 2741 L030
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 3m
기사 번호: 61 04 201 2741 L030
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 에너지 공급장치 |
---|---|
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | Han-Compact® 후드 |
톱 엔트리 | |
Han® Q 4/2 암형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 3 m |
---|---|
코어 구조 | 4G 6 mm² |
PE 단자 | 예 |
응용 분야 | 전원 케이블 |
이전 게시물
다음