Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 15m
기사 번호: 61 04 202 2952 L150
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 15m
기사 번호: 61 04 202 2952 L150
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 에너지 공급장치 |
---|---|
사양 | 양방향 별도 사전 조립형 |
커넥터 1 | Han-Compact® 후드 |
사이드 엔트리 | |
Han® Q 4/2 수형 | |
커넥터 2 | Han-Compact® 후드 |
사이드 엔트리 | |
Han® Q 4/2 암형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 15 m |
---|---|
코어 구조 | 4G 6 mm² |
PE 단자 | 예 |
응용 분야 | 전원 케이블 |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140275867 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
이전 게시물
다음