Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 1,5m
기사 번호: 61 88 780 1801 5
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 1,5m
기사 번호: 61 88 780 1801 5
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | M12 S-코딩 |
암형 직선형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1.5 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4x 2.5 mm² |
컨택트핀 개수 | 3 |
PE 단자 | 예 |
코딩 | S-코딩 |
이전 게시물
다음