Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
기사 번호: 61 88 780 0410 0
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
기사 번호: 61 88 780 0410 0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 에너지 공급장치 |
---|---|
사양 | AC 전원 입력 |
커넥터 1 | Han-Compact® 후드 |
톱 엔트리 | |
Han® Q 4/2 암형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
특징 | TC-ER 케이블 |
케이블 길이 | 10 m |
---|---|
코어 구조 | 3G 1.5 mm² |
전류 유형 | AC |
---|
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140275980 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
이전 게시물
다음