Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 3,0m
기사 번호: 61 88 780 1903 0
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 3,0m
기사 번호: 61 88 780 1903 0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 7/8" |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | 7/8" |
암형 직선형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 3 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4x 1.5 mm² |
컨택트핀 개수 | 4 |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140236776 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음