Plastic snap ring - Female
기사 번호: 09 15 100 9302
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Plastic snap ring - Female
기사 번호: 09 15 100 9302
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
액세서리 유형 | 스냅 링 |
액세서리 설명 | 교체 부품 |
젠더 | 암형 |
---|
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
색상 (액세서리) | 노란색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 25 |
---|---|
총 중량 | 0.48 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 39269097 |
GTIN | 5713140194854 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음