Plastic hood f. Cable Shoe
기사 번호: 09 40 034 9901
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Plastic hood f. Cable Shoe
기사 번호: 09 40 034 9901
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 케이블 슈 적용 |
상세설명 | 09 40 134 0601 와 함께 사용 |
---|
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 80.5 g |
원산지 | 대만 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192478 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음