PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
기사 번호: 09 46 500 4401
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
기사 번호: 09 46 500 4401
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
식별 | Power |
요소 | 암형 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 비차폐 |
컨택트핀 개수 | 4 |
패키지 내용 | 접점 미포함 |
도체 단면적 | 0.75 ... 2.5 mm² Stranded |
---|---|
도체 단면적 | AWG 20 ... AWG 12 Stranded |
전선 외부 직경 | ≤ 2.9 mm |
정격 전류 | 12 A |
정격 전압 | 48 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV |
오염도 | 3 |
탈피 길이 | 5 mm 코어 |
30 mm 케이블 피복 | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 2 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140065550 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음