PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 6.5m
기사 번호: 33 59 222 0650 002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 6.5m
기사 번호: 33 59 222 0650 002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING PushPull (V4) |
전원 4핀 | |
커넥터 2 | HARTING PushPull (V4) |
전원 4핀 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 배선 1:1 |
케이블 길이 | 6.5 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4G 1.5 mm² |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
차폐형 | 비차폐 |
컨택트핀 개수 | 4 |
잠금 유형 | PushPull |
도체 단면적 | 1.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 12 A |
정격 전압 | 48 V |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
진동 저항 | 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis |
5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B | |
쇼크 저항 | 25 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향 |
5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 회색 |
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
ECHA SCIP 넘버 | f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140246577 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음