PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
기사 번호: 09 57 411 0501 201
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
기사 번호: 09 57 411 0501 201
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | PushPull XS SFP |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 롱 버전 |
LC 및 RJ45 트랜시버 지원 |
잠금 유형 | PushPull |
---|
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 50 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 50 |
---|---|
총 중량 | 5 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140224087 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음