PCB receptacle M L-cod (60pcs) W/O FE
기사 번호: 21 03 396 1506
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PCB receptacle M L-cod (60pcs) W/O FE
기사 번호: 21 03 396 1506
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
식별 | Power |
요소 | PCB 어댑터 |
사양 | 직선형 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR) |
---|---|
젠더 | 수형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 4 |
코딩 | L-코딩 |
상세설명 | 하우징을 별도 주문하십시오. |
패키지 내용 | 트레이 하나에 60 개 |
정격 전류 | 16 A |
---|---|
정격 전압 | 63 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV |
오염도 | 3 |
과전압 카테고리 | III |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 60 |
---|---|
총 중량 | 10 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140228429 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음