PCB recept. hous. and insert back m 1pc
기사 번호: 21 03 396 1530
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PCB recept. hous. and insert back m 1pc
기사 번호: 21 03 396 1530
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
식별 | Power |
요소 | PCB 어댑터 |
사양 | 직선형 |
하우징 포함 | |
후면 장착 지원 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR) |
---|---|
젠더 | 수형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 5 |
전원 접점 개수 | 4 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | FE 단자 |
코딩 | L-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
정격 전류 | 16 A |
---|---|
정격 전압 | 63 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV |
오염도 | 3 |
과전압 카테고리 | III |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
조임 토크 | 2 Nm 잠금너트 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 회색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 3 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140228498 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음