PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
기사 번호: 09 16 000 9922
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
기사 번호: 09 16 000 9922
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | PCB 어댑터 |
젠더 | 암형 |
---|---|
상세설명 | PCB 최대 1.6 mm 지원 |
정격 전류 | 7.5 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
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
사양 | IEC 61984 |
---|---|
EN 50467 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140190627 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음