PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
기사 번호: 09 16 000 9918
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
기사 번호: 09 16 000 9918
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | PCB 어댑터 |
액세서리 설명 | 5 핀 |
Han® DDD 모듈에서 |
젠더 | 수형 |
---|---|
암형 | |
상세설명 | PCB 최대 2.4 mm 지원 |
정격 전류 | 7.5 A |
---|---|
정격 전압 | 160 V |
정격 임펄스 전압 | 2.5 kV |
오염도 | 3 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
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
총 중량 | 1.9 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140190665 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음