PC Board Adaptor for Han DD 1.6 mm board
기사 번호: 09 16 000 9905
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PC Board Adaptor for Han DD 1.6 mm board
기사 번호: 09 16 000 9905
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | PCB 어댑터 |
액세서리 설명 | Han DD® 압착 인서트에서 |
Han DD® 모듈에서 | |
Han® DDD 모듈에서 (전기 데이터 상이: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3) |
젠더 | 수형 |
---|---|
암형 | |
상세설명 | PCB 최대 1.6 mm 지원 |
정격 전류 | 7.5 A |
---|---|
정격 전압 | 250 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
오염도 | 3 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 2 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140572829 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음