Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
기사 번호: 61 88 201 0218 00
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
기사 번호: 61 88 201 0218 00
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 모터 케이블 |
---|---|
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
제동장치 포함 | |
스타 연결 시 모터 지원 | |
커넥터 1 | Han-Compact® 후드 |
Han® Q 4/2 수형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1.5 m |
---|---|
코어 구조 | 6x 1.5 mm² |
PE 단자 | 예 |
응용 분야 | 모터 연결 지원 |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
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
ECHA SCIP 넘버 | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
나프탈렌 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 340 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140274303 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,490.00 |
이전 게시물
다음