Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
기사 번호: 61 88 201 0293 00
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
기사 번호: 61 88 201 0293 00
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 모터 케이블 |
---|---|
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
제동장치 포함 | |
termic 장치 적용 | |
커넥터 1 | Han-Compact® 후드 |
Han® Q 4/2 수형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 5 m |
---|---|
코어 구조 | 4x 2.5 mm² |
+ 2x (2x 0.75 mm²) | |
PE 단자 | 예 |
응용 분야 | 모터 연결 지원 |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
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
나프탈렌 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 1,688 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140274365 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,490.00 |
이전 게시물
다음