Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
기사 번호: 61 88 720 0004 0300
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
기사 번호: 61 88 720 0004 0300
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
사양 | 양방향 사전조립형 |
---|---|
커넥터 1 | LD 7 핀 |
커넥터 2 | M17 |
암형 | |
4 핀 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 내유성 |
할로겐프리 | |
실리콘 미포함 | |
특징 | 고도의 유연성 |
드래그 체인 호환 가능 |
케이블 길이 | 3 m |
---|---|
코어 구조 | 4x 2.5 mm² |
응용 분야 | 모터 연결 지원 |
공칭 전압 | 60 V DC |
---|
제한 온도 | -20 ... +80 °C 움직이지 않음 |
---|---|
-20 ... +80 °C 이동됨 |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 오렌지색 |
사양 | IEC 60332-1 난연성 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140275157 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
이전 게시물
다음