MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P
기사 번호: 09 51 222 0001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING Mini PushPull |
식별 | HARTING T1 Industrial |
요소 | 패널 관통형 세트 |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 2 |
추가 접점 | + 차폐형 |
잠금 유형 | PushPull |
정격 전류 | 1.5 A |
---|---|
정격 전압 | 60 V DC |
전송 특성 | 1 GHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 |
테스트 전압 U<sub>DC</sub> | 1 kV (접점-접점) |
2.25 kV (접점-접지) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 주석 도금 |
재료 (후드/하우징) | 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP) |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
재료 (실) | PTS |
컬러 (마개) | 노란색 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 63171-6 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 7.5 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140570665 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음