무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
총 중량 | 26 g | 2 g |
GTIN | 5713140000032 | 5713140000094 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 100 | 5 |
버전 | ||
PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용|스냅-인 클립 적용 | 고정용 프랜지 적용|스냅-인 클립 적용 |
리딩 접점 (Leading contact) (위치별) | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결|익스텐더 카드 | 마더보드와 도터보드 연결|익스텐더 카드 |
컨택트핀 개수 | 160 | 160 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)|웨이브 솔더링 터미네이션 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)|웨이브 솔더링 터미네이션 |
접점 구성 | 열 z, a, b, c, 및 d, 포지션 1, 2, ... , 31, 32 | 열 z, a, b, c, 및 d, 포지션 1, 2, ... , 31, 32 |
상세명세 및 승인 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
철도 종류 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
사양 | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
기술적 특성 | ||
절연 저항 | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | No | No |
삽입 포스 | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
철수 포스 | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
정격 전류 | 1 A | 1 A |
연면 거리 | 1.2 mm 2개 열 사이 (a, b, c)|1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)|1.2 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 | 1.2 mm 2개 열 사이 (a, b, c)|1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)|1.2 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 |
성능 레벨 | 1|IEC 61076-4-113 규격 준수 | 2|IEC 61076-4-113 규격 준수 |
접점 열 | 5 | 5 |
접점 저항 | ≤20 mΩ 열 a, b, c 지원|≤30 mΩ 열 z, d 지원 | ≤20 mΩ 열 a, b, c 지원|≤30 mΩ 열 z, d 지원 |
단자 중심간 거리 (체결 측면) | 2.54 mm | 2.54 mm |
체결 주기 | ≥ 500 | ≥ 250 |
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2.54 mm | 2.54 mm |
테스트 전압 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
PCB 두께 | 1.6 mm ±0.2 | 1.6 mm ±0.2 |
기중 거리 | 1.2 mm 2개 열 사이 (a, b, c)|1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)|1.2 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 | 1.2 mm 2개 열 사이 (a, b, c)|1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)|1.2 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이|1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 |
제한 온도 | -55 ... +125 °C (최대 240 °C에서 20초 동안 리플로우 납땜 지원) | -55 ... +125 °C (최대 240 °C에서 20초 동안 리플로우 납땜 지원) |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
자재 특성 | ||
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
컬러 (인서트) | 베이지색 | 베이지색 |
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | no | no |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | Ni 귀금속 도금 체결 측면|Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
요소 | 수형 커넥터 | 수형 커넥터 |
접점 설명 | 앵글형 | 앵글형 |
제품 시리즈 | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |