M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m
기사 번호: 33 28 181 9225 100
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m
기사 번호: 33 28 181 9225 100
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING T1 Industrial |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING M8 T1 Industrial 수형 |
오버몰딩 | |
커넥터 2 | HARTING M8 T1 Industrial 암형 |
오버몰딩 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 내연제 |
내유성 | |
할로겐프리 |
케이블 길이 | 10 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
젠더 | 수형 |
암형 | |
컨택트핀 개수 | 4 |
코딩 | Single Pair Ethernet (SPE) |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
이전 게시물
다음