M8-Screw-4P-F-STR
기사 번호: 21 02 359 2401
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M8-Screw-4P-F-STR
기사 번호: 21 02 359 2401
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M8 |
요소 | 케이블 커넥터 |
사양 | 직선형 |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
차폐형 | 비차폐 |
컨택트핀 개수 | 4 |
코딩 | A-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
도체 단면적 | 0.09 ... 0.5 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 28 ... AWG 20 |
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 30 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV |
오염도 | 3 |
과전압 카테고리 | III |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
조임 토크 | 0.4 Nm |
렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) | 13 |
제한 온도 | -30 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 잠금 상태 |
케이블 직경 | 4 ... 5.5 mm |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
재료 (접점) | 황동 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
구리-아연 합금 | |
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
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 61076-2-104 |
---|---|
UL / CSA | |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 16 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140224902 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,116.00 |
이전 게시물
다음