M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,5m
기사 번호: 21 34 C70 0405 015
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,5m
기사 번호: 21 34 C70 0405 015
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
케이블 유형 | (4xAWG22/7) Cat 5e PVC 세부 정보 보기 |
---|
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M8 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | M8 D-코딩 |
수형 직선형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1.5 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4x AWG 22/7 |
코딩 | D-코딩 |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 녹색 |
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
사양 | UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지 |
---|---|
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140242395 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음