M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 8MM
기사 번호: 21 82 301 2002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 8MM
기사 번호: 21 82 301 2002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M8 |
액세서리 유형 | 하우징 |
액세서리 설명 | 후면 장착 지원 |
젠더 | 암형 |
---|
장착 높이 | 8 mm |
---|---|
조임 토크 | 1 Nm 잠금너트 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 체결 조건 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 4.4 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140336995 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
이전 게시물
다음