M8-ACC-LOCK NUT M10X0.5
기사 번호: 21 82 000 0001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M8-ACC-LOCK NUT M10X0.5
기사 번호: 21 82 000 0001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M8 |
액세서리 유형 | 육각 너트 |
액세서리 설명 | M10 x 0.5 |
렌치 사이즈 | 13 |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 1.55 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 74153300 |
GTIN | 5713140337077 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음