M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
기사 번호: 21 41 000 0016
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
기사 번호: 21 41 000 0016
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M8 |
액세서리 유형 | 하우징 |
액세서리 설명 | 전면 장착 지원 |
젠더 | 암형 |
---|
장착 높이 | 9 mm |
---|---|
조임 토크 | 1 Nm 잠금너트 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 체결 조건 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
PROFINET | 예 |
---|
포장 규격 | 25 |
---|---|
총 중량 | 5.71 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140236080 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음