M8 A-code 4pole st/- m/- shld PUR 2m
기사 번호: 21 34 730 0467 020
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M8 A-code 4pole st/- m/- shld PUR 2m
기사 번호: 21 34 730 0467 020
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M8 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | M8 A-코딩 |
수형 직선형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 2 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4x 0.25 mm² |
코딩 | A-코딩 |
제한 온도 | -25 ... +80 °C |
---|---|
케이블 직경 | 5 mm |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 76 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140241572 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
이전 게시물
다음