M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-F-STR
기사 번호: 21 47 000 0010
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-F-STR
기사 번호: 21 47 000 0010
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M5 |
요소 | PCB 어댑터 |
사양 | 직선형 |
후면 장착 지원 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
차폐형 | 비차폐 |
컨택트핀 개수 | 3 |
코딩 | A-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
정격 전류 | 1 A |
---|---|
정격 전압 | 60 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
과전압 카테고리 | II |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
제한 온도 | -25 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 체결 조건 |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 금도금 |
재료 (후드/하우징) | 황동, 니켈 도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
사양 | IEC 61076-2-105 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140224735 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음