M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
기사 번호: 09 99 000 0961
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
기사 번호: 09 99 000 0961
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
툴 유형 | 로케이터 |
공구 설명 | 0.6 mm 데이터 접점 지원 |
압착 공구 09 99 000 0890 지원 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 30 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140278059 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |
이전 게시물
다음