M23 cover–s met for hood,chain 100mm
기사 번호: 09 15 600 9103
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 cover–s met for hood,chain 100mm
기사 번호: 09 15 600 9103
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Power |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 후드 지원 |
체인 (100 mm) 포함 |
상세설명 | ComLock과 호환 불가능 |
---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 잠금 상태 |
---|---|
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태 |
재료 (액세서리) | 금속 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
UL / CSA |
---|
포장 규격 | 5 |
---|---|
총 중량 | 8 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 74199990 |
GTIN | 5713140184435 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음