M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
기사 번호: 09 15 612 3101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
기사 번호: 09 15 612 3101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | 하이브리드 |
요소 | 인서트 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 12 |
데이터 접점 | 4 |
신호 접점 개수 | 4 |
전원 접점 개수 | 3 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | PE 단자 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4x 0.6 mm |
이전 게시물
다음