M23 P Hood cable to cable 7-12mm
기사 번호: 09 15 600 0702
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 P Hood cable to cable 7-12mm
기사 번호: 09 15 600 0702
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Power |
후드/하우징 타입 | 케이블 투 케이블 하우징 |
후드/하우징 설명 | EMC 버전 |
규격 | M23 |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
ComLock 빠른 체결 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 잠금 상태 |
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태 | |
클램핑 범위 | 7 ... 12 mm |
재료 (후드/하우징) | 구리-아연 합금 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 니켈 도금 |
재료 (실) | NBR |
컬러 (마개) | 검정색 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
UL / CSA |
---|
포장 규격 | 5 |
---|---|
총 중량 | 68.9 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140184398 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
이전 게시물
다음