M23 P 5+PE Male -C
기사 번호: 09 15 606 3001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 P 5+PE Male -C
기사 번호: 09 15 606 3001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Power |
요소 | 인서트 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 6 |
전원 접점 개수 | 5 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | PE 단자 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
6x 2 mm |
도체 단면적 | 0.75 ... 4 mm² |
---|---|
정격 전류 | 28 A |
정격 전압 | 600 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1013 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 4 kV |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 청색 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
UL / CSA |
---|
포장 규격 | 5 |
---|---|
총 중량 | 7.66 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140187368 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
이전 게시물
다음