M23 Metal Screw Cover – no Chain
기사 번호: 09 15 100 9101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 Metal Screw Cover – no Chain
기사 번호: 09 15 100 9101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Signal |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 케이블 투 케이블 하우징 지원 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 잠금 상태 |
---|---|
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태 |
이전 게시물
다음