M23 HBM front female M20x1,5
기사 번호: 09 15 100 0373
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 HBM front female M20x1,5
기사 번호: 09 15 100 0373
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Signal |
후드/하우징 타입 | 패널 관통형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 전면 장착 |
규격 | M23 |
---|---|
고정 | 스레드 M20 x 1.5 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
상세설명 | 암형 인서트 지원 |
ComLock과 호환 불가능 |
이전 게시물
다음