M23 19 Female -C
기사 번호: 09 15 119 3101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 19 Female -C
기사 번호: 09 15 119 3101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Signal |
요소 | 인서트 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 19 |
신호 접점 개수 | 16 |
특수 접점 개수 | 3 |
특수 접점 사양 | 보조 접점 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
16x 1 mm | |
3x 1.5 mm |
이전 게시물
다음