M23 12 Male -soldered contact
기사 번호: 09 15 112 2603
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 12 Male -soldered contact
기사 번호: 09 15 112 2603
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Signal |
요소 | 인서트 |
터미네이션 방법 | PCB 솔더 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 12 |
상세설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징에 적합 (09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 및 0307 한정!) |
정격 전류 | 8 A |
---|---|
정격 전압 | 200 V |
정격 임펄스 전압 | 2.5 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 흰색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 금도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
UL / CSA |
---|
포장 규격 | 5 |
---|---|
총 중량 | 7.4 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140187306 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
이전 게시물
다음