M23 09 Female -solder (termination)
기사 번호: 09 15 109 2702
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 09 Female -solder (termination)
기사 번호: 09 15 109 2702
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Signal |
요소 | 인서트 |
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 9 |
신호 접점 개수 | 8 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | 보조 접점 |
도체 단면적 | 1 mm² 최대값 |
---|---|
정격 전류 (시그널) | 8 A |
정격 전압 (시그널) | 200 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 2.5 kV |
오염도 (시그널) | 3 |
정격 전류 (특정 접점) | 20 A |
정격 전압 (특정 접점) | 200 V |
정격 임펄스 전압 (특정 접점) | 2.5 kV |
오염 등급 (특수 접점) | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 흰색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 금도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
UL / CSA |
---|
포장 규격 | 5 |
---|---|
총 중량 | 8.602 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140163010 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
이전 게시물
다음