M17 MA str molded 6+PE PVC open end,5m
기사 번호: 21 37 510 0703 050
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,5m
기사 번호: 21 37 510 0703 050
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M17 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | M17 오버몰딩 |
수형 직선형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 5 m |
---|---|
코어 개수 | 7 |
코어 구조 | 6x 0.5 mm² + 1 mm² |
정격 전류 | 8 A |
---|---|
정격 전압 | 300 V |
제한 온도 | -20 ... +80 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140240742 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
이전 게시물
다음