M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
기사 번호: 21 17 529 0000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
기사 번호: 21 17 529 0000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M17 |
식별 | Power |
요소 | 인서트 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 9 |
신호 접점 개수 | 5 |
전원 접점 개수 | 3 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | PE 단자 |
정격 전류 (시그널) | 3.6 A |
---|---|
정격 전압 (시그널) | 60 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 1.5 kV |
오염도 (시그널) | 3 |
정격 전류 (전력) | 14 A |
정격 전압 (전력) | 630 V |
정격 충격 전압 (전력) | 6 kV |
오염 등급 (전력) | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 (시그널) | 60 V |
UL에 따른 정격 전압 (Power) | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 (시그널) | 60 V |
CSA에 따른 정격 전압 (Power) | 600 V |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140568402 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
이전 게시물
다음