M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,75-1,0mm²
기사 번호: 21 17 075 0000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,75-1,0mm²
기사 번호: 21 17 075 0000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M17 |
접점 유형 | 압착 단자 |
젠더 | 수형 |
---|---|
제조 공정 | 터닝 접점 |
도체 단면적 | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 19 ... AWG 17 |
탈피 길이 | 7 mm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 금도금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.01 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140568594 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
이전 게시물
다음