M12 transf. recpt. rear mounting kit
기사 번호: 21 03 301 2007
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12 transf. recpt. rear mounting kit
기사 번호: 21 03 301 2007
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
액세서리 유형 | 하우징 |
액세서리 설명 | 후면 장착 지원 |
젠더 | 암형 |
---|---|
잠금 유형 | 나사 잠금 |
조임 토크 | 2 Nm 잠금너트 |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
재료 (액세서리) | 황동, 니켈 도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
포장 규격 | 30 |
---|---|
총 중량 | 20 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140236424 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음