M12-TORQUE KEY SW17 (0,6Nm)
기사 번호: 09 99 000 0384
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12-TORQUE KEY SW17 (0,6Nm)
기사 번호: 09 99 000 0384
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 동력측정 스크류드라이버 |
공구 설명 | M12-L 지원 |
조임 토크 | 0.6 Nm |
---|---|
렌치 사이즈 | 17 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 160 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82041100 |
GTIN | 5713140106826 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음