M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
기사 번호: 21 03 861 2805
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
기사 번호: 21 03 861 2805
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
식별 | Power |
요소 | 케이블 커넥터 |
사양 | 직선형 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
데이터 접점 | 4 |
전원 접점 개수 | 4 |
코딩 | Y-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
상세설명 | 고속 이더넷 애플리케이션 단독 지원 |
정격 전류 | 6 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV |
오염도 | 3 |
정격 전류 | 0.5 A |
과전압 카테고리 | III |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
조임 토크 | 0.6 Nm |
렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) | 17 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
케이블 직경 | 5.7 ... 8.8 mm |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
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
사양 | IEC 61076-2-113 |
---|---|
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 45 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140227408 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,116.00 |
이전 게시물
다음