M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
기사 번호: 21 03 839 1205
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
기사 번호: 21 03 839 1205
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING T1 Industrial |
원형 콘넥터 M12 | |
식별 | Slim Design |
요소 | 케이블 커넥터 |
사양 | 직선형 |
특징 | ISO / IEC 11801 및 TIA 42 규격에 따른 표준형 케이블링을 구비한, 미래에도 가용한 표준화된 싱글 페어 이더넷 (SPE, Single Pair Ethernet)의 구축을 지원 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 2 |
추가 접점 | + 차폐형 |
코딩 | Single Pair Ethernet (SPE) |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.08 ... 0.32 mm² Stranded |
---|---|
도체 단면적 | AWG 28/7 ... AWG 22/7 Stranded |
전선 외부 직경 | ≤ 2 mm |
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 60 V DC |
전송 특성 | 4 GHz 대역폭 |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
차폐 저항 | ≤ 100 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 1,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
케이블 직경 | 4.5 ... 5.5 mm |
테스트 전압 U<sub>DC</sub> | 1 kV (접점-접점) |
2.25 kV (접점-접지) |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
사양 | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
포장 규격 | 10 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140223561 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,202.00 |
이전 게시물
다음