M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded
기사 번호: 21 03 821 2825
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded
기사 번호: 21 03 821 2825
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
식별 | Slim Design |
PushPull | |
요소 | 케이블 커넥터 |
패널 관통형 | |
사양 | 후면 장착 지원 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
코딩 | A-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
PushPull | |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 26 ... AWG 22 |
전선 외부 직경 | ≤ 1.65 mm |
정격 전류 | 2 A |
정격 전압 | 30 V AC |
30 V DC | |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
과전압 카테고리 | III |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
조임 토크 | 2 Nm 잠금너트 |
렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) | 15 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
케이블 직경 | 5.7 ... 8.8 mm |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
---|---|
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
사양 | IEC 61076-2-101 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140225701 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,116.00 |
이전 게시물
다음