M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
기사 번호: 21 43 321 4451
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
기사 번호: 21 43 321 4451
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
요소 | PCB 어댑터 |
사양 | 앵글형 |
후면 장착 지원 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 4 |
코딩 | A-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
PushPull |
정격 전류 | 4 A |
---|---|
정격 전압 | 250 V |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >108 Ω |
조임 토크 | 1 Nm 잠금너트 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 나사잠금 상태 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
재료 (후드/하우징) | 구리-아연 합금 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
사양 | IEC 61076-2-101 |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 16.6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140229020 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음